Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska v soustavě opěrných válců

Ložisko v soustavě opěrných válců

Ložiska SKF v soustavě opěrných válců jsou k dispozici v mnoha provedeních a variantách. Základní sortiment konstrukčně vychází z dvouřadých nebo trojřadých válečkových ložisek. Jsou také dostupná provedení založená na jednořadých jehlových a dvouřadých kuželíkových ložiscích.

Ložiska opěrných válců byla speciálně vyvinuta pro víceválcové stolice válcování zastudena, ale lze je použít i v jiných aplikacích, jako jsou rovnací nebo ohýbací stroje. Tato ložiska mají velmi tlusté vnější kroužky a montují se na stacionární hřídele opěrných nebo rovnacích válců. Obr. 1 ukazuje uspořádání ložisek v soustavě opěrných válců osmi opěrných hřídelů dvacetiválcové stolice.

Vlastnosti ložisek

  • Vysoká únosnost
  • Nízké tření
    Optimalizovaná vnitřní geometrie snižuje tření a teplo generované ložiskem.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Logaritmický profil valivých těles omezuje hranová napětí v místě styku s oběžnou dráhou (obr. 2) za všech podmínek zatížení. Logaritmický profil vnějšího průměru vnějšího kroužku rovněž snižuje hranové zatížení za provozu a přispívá k delší provozní životnosti.
  • Zvýšená provozní spolehlivost
    Povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a válečků podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
  • Mazání
    Většina ložisek SKF v soustavě opěrných válců má mazací otvory a mnoho z nich je vybaveno jednou či více obvodovými drážkami na vnitřním kroužku, které umožňují mazání přes opěrný hřídel.
SKF logo