Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota ložisek v sestavě opěrných válců může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • klecí (klecemi)
  • těsněními
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a valivá tělesa

Ložiska SKF v sestavách opěrných válců jsou tepelně stabilizována až do teploty:
  • 150 °C (300 °F) pokud konstrukčně vycházejí z válečkových nebo kuželíkových ložisek
  • 120 °C (250 °F) pokud konstrukčně vycházejí z jehlových ložisek

Klece

Kovové klece lze používat při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a valivá tělesa.

Těsnění

Přípustná provozní teplota těsnění závisí na jejich materiálu:
  • NBR: –40 až +100 °C (–40 to +210 °F)
    Krátkodobě mohou teploty (250 °F) dosáhnout až 120 °C.
  • FKM: –30 až +200 °C (–20 to +390 °F)
    Krátkodobě mohou teploty (445 °F) dosáhnout až 230 °C.
  • HNBR: –40 až +150 °C (–40 to +300 °F)
  • Těsnicí kroužky "Fey-Ring" lze používat při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a valivá tělesa.
Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.
SKF logo