Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vkládací ložiska a jednotky kuličkových ložisek pro vysoké teploty

Jednotka kuličkového ložiska pro vysoké teploty

Vkládací ložiska SKF (ložiska Y) pro vysoké teploty kromě klecí a těsnění konstrukčně odpovídají standardním vkládacím ložiskům se stavěcími šrouby řady YAR 2-2F. Ložiska mají kryt a odstřikovací kroužek na obou stranách, aby se zabránilo průniku pevných nečistot do ložiska.

Celý povrch ložiska a jeho kryty jsou opatřeny povlakem fosforečnanu manganatého, který zvyšuje přilnavost maziva ke kovu a zlepšuje vlastnosti ložiska při záběhu. Odstřikovací kroužky jsou ošetřeny mořením. 

Radiální vnitřní vůle je násobkem C5, aby se zabránilo zadření ložiska, a to i při rychlém vychladnutí.

Vlastnosti a výhody ložisek

Mezi vlastnosti a výhody vkládacích ložisek a jednotek kuličkových ložisek (obr. 1) patří:
  1. Provoz bez domazávání
    Všechny varianty jsou namazány na celou dobu trvanlivosti mazivem pro vysoké teploty na bázi grafitu.
  2. Jednoduchá výměna
    Hlavní rozměry jsou stejné jako u standardních ložisek a jednotek.
  3. Provozní teplota až do 350 °C (660 °F)
    Radiální vnitřní vůle a mazivo jsou optimalizovány pro provoz při vysokých teplotách.
  4. Rychlá a snadná montáž a demontáž
    Stavěcí šrouby ve vnitřním kroužku umožňují rychlou a snadnou montáž a demontáž.
  5. Ochrana proti pevným nečistotám
    Kryty a odstřikovací kroužky (přídavné označení 2F) chrání ložisko.
  6. Lepší vlastnosti při záběhu
    Celý povrch ložiska je opatřen povlakem fosforečnanu manganatého.
  7. Žádné odlupování barvy
    Těleso je opatřeno povlakem odolným proti vysokým teplotám.

Provedení a varianty

Sortiment vkládacích ložisek a jednotek kuličkových ložisek SKF pro vysoké teploty (obr. 2) nabízí řešení pro různé kombinace provozních teplot a otáček.

Tabulka 1 uvádí typ mazání, maximální provozní teplotu, mezní otáčky, požadavky na údržbu a všechny ostatní základní charakteristiky jednotlivých variant sortimentu.

Řešení těsnění

Vkládací ložiska SKF pro vysoké teploty jsou na obou stranách opatřena krytem a odstřikovacím kroužkem, který vytváří labyrintové těsnění s úzkou mezerou (přídavné označení 2F, obr. 2).

V případě požadavku na jednoduché krytovací zařízení jsou u ložisek pro vysoké teploty základním doporučením kovové kryty. Kryty:

  • zabraňují průniku pevných částic nečistot do ložiska
  • jsou bezkontaktní
  • nevytvářejí žádné tření
  • neopotřebovávají se
  • díky materiálu a konstrukci jsou zvláště vhodné pro vysoké teploty

Zinkchromátová provedení jednotek kuličkových ložisek

Jednotky kuličkových ložisek SKF jsou k dispozici se třemi různými provedeními těles:
  • Zinkchromátové stojaté ložiskové jednotky (obr. 3)
  • Zinkchromátové čtvercové přírubové ložiskové jednotky (obr. 4)
  • Zinkchromátové oválné přírubové ložiskové jednotky (obr. 5)
SKF logo