Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty

Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty SKF zvyšují spolehlivost, snižují složitost a zmenšují dopad na životní prostředí při provozních teplotách až do 350 °C (660 °F). Vzhledem k tomu, že ložiska pro vysoké teploty SKF odpovídají rozměrům ložisek podle ISO mazaných plastickým mazivem, lze tak dosáhnout efektivity výroby a úspor nákladů jednoduchým přechodem na řešení ložisek SKF.
Výhody ložisek pro vysoké teploty SKF z hlediska dopadu na životní prostředí jsou v mnoha aplikacích natolik významné, že jsou zahrnuty do portfolia výrobků „SKF Beyond Zero“.
Vlastnosti a výhody ložisek
-
Snížené celkové provozní náklady
Ložiska jsou navržena tak, aby udržovala radiální vůli potřebnou pro provoz za vysokých teplot a nezadřela se ani při rychlém ochlazení, a proto se vyznačují dlouhou provozní trvanlivostí. -
Prakticky bezúdržbový provoz
Ložiska jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a nevyžadují domazávání. Pouze varianta VA201 bez krytů vyžaduje domazávání. -
Vynikající výkonnost v náročných podmínkách:
- horká prostředí
-
suchá prostředí
- nízké otáčky
- Snížený dopad na životní prostředí
- Snížená složitost strojů