Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Polohovací jednotky

Polohovací jednotka

Polohovací jednotky SKF konstrukčně vycházejí z dvouřadých (obr. 1) nebo čtyřřadých (obr. 2) válečkových ložisek s plným počtem valivých těles.

Byly vyvinuty pro průběžné pece spékacích a peletizačních linek. Tyto jednotky připravené k okamžité montáži jsou rovněž vhodné pro aplikace s vysokým zatížením, ve kterých se často mění směr otáčení nebo které pracují při nízkých otáčkách.

Vlastnosti polohovacích jednotek

  • Vysoká únosnost
    Silnostěnný vnější kroužek umožňuje přenášet vysoká radiální zatížení a zároveň omezuje deformace a ohybová napětí. Polohovací jednotky mohou díky přírubám na vnitřním kroužku přenášet i vysoká axiální zatížení.
    Největší možný počet valivých těles u dvouřadých a čtyřřadých válečkových ložisek bez použití klece přispívá k vysoké únosnosti.
  • Nízké tření
    Povrchová úprava stykových ploch valivých těles a oběžných drah spolu s optimalizovanou vnitřní geometrií válečků udržuje tření při rozběhu i za provozu na velmi nízké úrovni.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Logaritmický profil valivých těles omezuje hranová napětí v místě styku s oběžnou dráhou (obr. 3).
SKF logo