Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o polohovacích jednotkách

Hlavní rozměry

Nestandardizováno

Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 1)

Radiální vnitřní vůle

Další informace → Vnitřní vůle ložisek

  • d ≤ 120 mm → Normální
  • d > 120 mm → C3

Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 2)


Hodnoty platí pro nenamontované jednotky a nulové měřicí zatížení.

SKF logo