Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Polymerová kuličková ložiska

Polymerová kuličková ložiska
Polymerová kuličková ložiska SKF mohou být vyrobena z různých materiálů a jejich kombinací:
  • polymerových kroužků
  • kuliček z nerezové oceli, skla, polymeru nebo jiných materiálů
  • polymerové klece
Polymery mají výrazně jiné vlastnosti než ocel. Polymerová kuličková ložiska jsou proto typicky používána v aplikacích, kde je kladen důraz na jejich odolnost proti vlhkosti a chemikáliím a kde je použití ocelových ložisek omezené nebo zcela nemožné. V takových aplikacích jsou polymerová kuličková ložiska výborným řešením z hlediska technického i ekonomického, protože se vyznačují následujícími vlastnostmi:
  • odolnost proti korozi a chemikáliím
  • polymer s odolností proti opotřebení a materiálové únavě
  • samomazné vlastnosti (není zapotřebí mazivo)
  • nízký součinitel tření
  • tichý chod
  • nízká hmotnost
  • vysoká měrná pevnost (poměr pevnosti a hmotnosti)
  • vysoká rozměrová stabilita vlivem nízké tendence k tečení
  • nízké náklady na životní cyklus
  • elektroizolační vlastnosti
  • dobré tlumicí vlastnosti
  • možnost použití za vysokých teplot (u některých ložisek)
  • speciální provedení pro zvláštní způsoby použití
Tyto vlastnosti činí polymerová kuličková ložiska vhodnými pro následující odvětví a aplikace:
  • potravinářský a nápojový průmysl
  • zdravotnický a farmaceutický průmysl
  • chemický průmysl
  • textilní průmysl
  • elektrotechnický průmysl
  • fotografický průmysl
  • výroba modelů a lehkých konstrukcí
  • podtlaková zařízení
  • kancelářské výrobky
  • měřicí zařízení
  • manipulace s materiálem a jeho transport
  • spotřební zboží
  • galvanické pokovování
  • vytápění a klimatizace

Provedení a varianty

Standardní sortiment polymerových kuličkových ložisek SKF obsahuje nejběžněji používané velikosti:
  • jednořadá kuličková ložiska (obr. 1)
  • axiální kuličková ložiska (obr. 2)
Obě provedení ložisek mají nepřerušované oběžné dráhy a jsou nerozebiratelná. Standardní ložiska jsou nabízena pouze jako nezakrytá ložiska (bez těsnění nebo krytů).
Další polymerová kuličková ložiska a provedení jsou na vyžádání (obr. 3). Polymerová ložiska mohou být vyrobena ekonomicky i v malých množstvích na zakázku. K dispozici jsou rovněž další integrované prvky (např. ozubení nebo specifický tvar díry), které mohou snížit počet dílů a montážní náklady. Příklady takových ložisek, které zde nejsou uvedeny, jsou:
  • jednořadá kuličková ložiska palcových rozměrů
  • jednořadá kuličková ložiska s plným počtem kuliček (bez klece)
  • utěsněná jednořadá kuličková ložiska
  • dvouřadá kuličková ložiska
  • pojezdové kladky
  • ložiska Y a ložiskové jednotky Y
  • ložiska nestandardních rozměrů
  • ložiska nebo jejich součásti z jiných materiálů
  • ložiskové jednotky s integrovanými funkcemi
Polymerová kuličková ložiska nemohou v porovnáním s ocelovými ložisky stejných velikosti přenášet stejně velká zatížení nebo vysoké otáčky a neumožňují dosáhnout stejně nízké provozní vůle ani stejně přesného umístění na hřídeli.
SKF logo