Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Polymerová jednořadá kuličková ložiska

Tolerance: tabulka
Radiální vnitřní vůle: tabulka
Uložení na hřídeli a v tělese

Výpočet

Spustit Kalkulačka ložiska pro tento výrobek

Zobrazit 3D model

Vyberte požadované součásti zahrnuté v CAD modelu.

Další

Vyberte požadované součásti zahrnuté v CAD modelu.

TiskExportovat do PDF

16008/HR11TN

Rozměry
d 40mm
D 68mm
B 9mm
d1 49.4mm
D1 58.6mm
r1min.0.4mm
Data výpočtu
Základní dynamická únosnostC 0.45kN
Základní statická únosnostC0 0.3kN
Mezní otáčky  750r/min
Hmotnost
Hmotnost ložiska  37.7g

1) Zvažte úpravu základní únosnosti v závislosti na provozních podmínkách.
2)Přípustné otáčky

Kromě informací uvedených na této stránce berte rovněž v úvahu obsah části Polymerová kuličková ložiska.

SKF logo