Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Polymerová jednořadá kuličková ložiska

Tolerance: tabulka
Radiální vnitřní vůle: tabulka
Uložení na hřídeli a v tělese

Výpočet

Spustit Kalkulačka ložiska pro tento výrobek

Zobrazit 3D model

Vyberte požadované součásti zahrnuté v CAD modelu.

Další

Vyberte požadované součásti zahrnuté v CAD modelu.

TiskExportovat do PDF

6200/HR11QN

Rozměry
d 10mm
D 30mm
B 9mm
d1 17mm
D1 23mm
r1min.0.9mm
Data výpočtu
Základní dynamická únosnostC 0.16kN
Základní statická únosnostC0 0.11kN
Mezní otáčky  1650r/min
Hmotnost
Hmotnost ložiska  6.464g

1) Zvažte úpravu základní únosnosti v závislosti na provozních podmínkách.
2)Přípustné otáčky

Kromě informací uvedených na této stránce berte rovněž v úvahu obsah části Polymerová kuličková ložiska.

SKF logo