Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Polymerová jednořadá kuličková ložiska

Tolerance: tabulka
Radiální vnitřní vůle: tabulka
Uložení na hřídeli a v tělese

Výpočet

Spustit Kalkulačka ložiska pro tento výrobek

Zobrazit 3D model

Vyberte požadované součásti zahrnuté v CAD modelu.

Další

Vyberte požadované součásti zahrnuté v CAD modelu.

TiskExportovat do PDF

6204/HR11QN

Rozměry
d 20mm
D 47mm
B 14mm
d1 28.5mm
D1 38.5mm
r1min.0.9mm
Data výpočtu
Základní dynamická únosnostC 0.42kN
Základní statická únosnostC0 0.27kN
Mezní otáčky  1050r/min
Hmotnost
Hmotnost ložiska  22.146g

1) Zvažte úpravu základní únosnosti v závislosti na provozních podmínkách.
2)Přípustné otáčky

Kromě informací uvedených na této stránce berte rovněž v úvahu obsah části Polymerová kuličková ložiska.

SKF logo