Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Polymerová jednořadá kuličková ložiska

Tolerance: tabulka
Radiální vnitřní vůle: tabulka
Uložení na hřídeli a v tělese

Výpočet

Spustit Kalkulačka ložiska pro tento výrobek

Zobrazit 3D model

Vyberte požadované součásti zahrnuté v CAD modelu.

Další

Vyberte požadované součásti zahrnuté v CAD modelu.

TiskExportovat do PDF

627/HR22Q2

Rozměry
d 7mm
D 22mm
B 7mm
d1 11.5mm
D1 17.9mm
r1min.0.4mm
Data výpočtu
Základní dynamická únosnostC 0.055kN
Základní statická únosnostC0 0.045kN
Mezní otáčky  1900r/min
Hmotnost
Hmotnost ložiska  1.941g

1) Zvažte úpravu základní únosnosti v závislosti na provozních podmínkách.
2)Přípustné otáčky

Kromě informací uvedených na této stránce berte rovněž v úvahu obsah části Polymerová kuličková ložiska.

SKF logo