Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení polymerových kuličkových ložisek SKF se řídí systémem, který se skládá ze základního označení a z přídavných označení (→ Systém základního označení ložisek).
Kompletní označení je vytištěno na balení. Polymerová kuličková ložiska nemají označení vyryté na kroužcích.
Příklady a použité možnosti označení pro polymerová kuličková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system
623/HR11TN
kde623 =
/HR =
11T1 =

Test Designation 2
Základní označení
Viz tabulka 1

Test Designation 4
Přídavná označení – Provedení klece
V
Plný počet valivých těles (bez klece)

Test Designation 4
Přídavná označení za základním označením – Materiály
/HR
Polymerové kuličkové ložisko

Test Designation 2
Přídavná označení za základním označením – Kombinace materiálů (tabulka 2)
Znak 1Vnější kroužek
Znak 2Vnitřní kroužek
Znak 3Valivá tělesa
Znak 4Materiál klece nebo druhý (alternativní) materiál valivých těles u ložisek s plným počtem valivých těles
Kódy materiálu:
1
Polyoxymetylen (POM)
2Polypropylen (PP)
3
Polyetylen (PE)
6Polyetereterketon (PEEK)
8Polyoxymetylen s obsahem sazí (POM s obsahem sazí)
BPolyetylentereftalát (PET)
D
Keramika, ZrO2
KPolyvinylidenfluorid (PVDF)
LPolyfenylensulfid (PPS)
MPolyimid (PI)
N
Polyamid 6.6 (PA66)
P
Mosaz
Q
Sklo
R
Borosilikátové sklo
S
Nerezová ocel 1.4034
T
Nerezová ocel 1.4401
W
Titan
X
Keramika, Si3N4
Z
Keramika, Al2O3



SKF logo