Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá kuličková ložiska

SKF dodává standardní jednořadá kuličková ložiska (obr. 1) v různých rozměrových řadách pro průměry hřídele od 3 do 60 mm. Skládají se z následujících částí:
  • polymerových kroužků
  • kuliček z nerezové oceli, skla nebo jiných materiálů (keramiky, polymeru)
  • polymerové klece

Klece

Jednořadá kuličková ložiska jsou vybavena polymerovou klecí otevřeného typu vedenou kuličkami (obr. 2).
SKF logo