Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Činitelé ovlivňující výkonnost ložiska

V mnoha případech je výkonnost polymerových kuličkových ložisek ovlivněna více činiteli (teplota, tlak, napětí materiálu, vzájemné působení chemických látek, vlastnosti provedení apod.), které je obtížné simulovat v laboratorních testech nebo zahrnout do opravných součinitelů. Z důvodů složitosti těchto vlivů je třeba informace v této části používat pouze jako vodítko. SKF proto doporučuje ujistit se o správné funkci vybraného polymerového kuličkového ložiska praktickým testováním v konkrétní aplikaci. Pro další informace se obraťte na SKF.
SKF logo