Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální kuličková ložiska

SKF dodává standardní axiální kuličková ložiska (obr. 1) v různých rozměrových řadách pro průměry hřídele od 10 do 45 mm. Ložiska se skládají z následujících částí:
  • polymerových kroužků
  • sady kuliček s plným počtem
Pro omezení tření a tepla z tření v ložisku se v sadě kuliček střídají kuličky z vybraného materiálu s kuličkami ze stejného polymeru jako ložiskové kroužky.
SKF logo