Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Snímací jednotky pro motory SKF byly úspěšně testovány při různých otáčkách a zatíženích:
  • 500 hodin při 125 °C (255 °F), s občasnými špičkami až 10 minut při 150 °C (300 °F)
  • 100 hodin při –40 °C (–40 °F)
Přípustná provozní teplota snímací jednotky motoru SKF může být omezena:

Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

SKF logo