Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pásky

Kompozitová ložiska SKF

Kluzné kompozitové pásky SKF pro chod nasucho jsou určeny pro aplikace, v nichž je axiální prostor omezený, domazávání není možné a může hrozit nedostatečné mazání. Pásky lze ohýbat, lisovat a razit a vytvářet tak lineární vedení, například profily ve tvaru L nebo V, případně jiné typy suchých kluzných součástí podle potřeb aplikace.

Stejně jako u kluzných pouzder a axiálních kompozitových kroužků se při výrobě kompozitových pásků SKF standardně používají kompozitní materiály PTFE a POM.

SKF logo