Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kloubové hlavice

Kloubové hlavice – vyžadující údržbu

Kloubové hlavice se skládají z hlavice ve tvaru oka s dříkem, v níž je uloženo standardní kloubové ložisko. Kloubové hlavice jsou zpravidla opatřeny levým či pravým vnitřním nebo vnějším závitem.

SKF standardně dodává kloubové hlavice vybavené závitovými dříky s pravým závitem. S výjimkou kloubových hlavic se zadním přídavným označením VZ019 jsou všechny kloubové hlavice k dispozici také s levým závitem. Tyto hlavice mají přídavné přední označení L.


K dispozici jsou rovněž kloubové hlavice pro speciální aplikace, například pokud je kloubová hlavice připojena ke konci pístnice nebo k hydraulickému válci. Pro tyto aplikace SKF vyrábí kloubové hlavice se zářezem v dříku a stlačitelnou závitovou částí nebo s „navařovacím dříkem“ určeným pro přivaření k jinému dílu.

SKF logo