Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové normyHlavní rozměry:
ISO 12240-3:1998

Tolerance
ISO 12240-2:1998 (table 1)

Materiály

Shaft and housing washers: through-hardened and ground bearing steel
Shaft washer sliding surface: hard chromium plated and coated with a lithium base grease

Sliding layer: fibre reinforced polymer, containing PTFE, injection moulded onto the housing washer


Přípustný rozsah provozních teplot

-40 to +75 °C (-40 to +165 °F), for brief periods up to +110 °C (+230 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +50 °C (+120 °F); 

For additional information, contact the SKF application engineering service.



SKF logo