Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální kloubová ložiska

Axiální kloubová ložiska (tabulka 1) mají vypouklý kulový povrch na hřídelovém kroužku a odpovídající vydutý kulový povrch na tělesovém kroužku. Tato ložiska jsou učena především pro axiální zatížení, ale mohou také přenášet kombinovaná (radiální a axiální) zatížení. Radiální složka kombinovaného zatížení by neměla přesáhnout 50 % axiální složky. Při větších radiálních zatíženích je vhodné kombinovat axiální ložiska s radiálními ložisky rozměrové řady GE (obr. 1). Axiální kloubová ložiska jsou rozebíratelná, hřídelový a tělesový kroužek lze tedy osadit samostatně.
SKF standardně vyrábí bezúdržbová axiální kloubová ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/PTFE FRP (polymer zesílený skelnými vlákny s obsahem PTFE). Jiné kombinace kluzných povrchů jsou k dispozici na vyžádání (Zvláštní provedení).
SKF logo