Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Toroidní ložiska CARB

Toroidní ložisko CARB
Toroidní ložiska CARB mají jednu řadu dlouhých, lehce profilovaných symetrických soudečků a oběžné dráhy ve tvaru prstence (obr. 1). Slouží jako axiálně volná ložiska a přenášejí výhradně radiální zatížení. Ložiska CARB se často používají jako náhrada axiálně volného soudečkového ložiska v uspořádání s axiálně vodicím a axiálně volným ložiskem.

Vlastnosti ložisek

  • Vyrovnávání nesouososti
    Ložiska CARB jsou naklápěcí stejně jako soudečková nebo naklápěcí kuličková ložiska (obr. 2).
  • Vyrovnávání axiálního posunutí
    Ložiska CARB mohou vyrovnávat tepelnou roztažnost hřídele podobně jako válečková nebo jehlová ložiska (obr. 3).
  • Široký sortiment rozměrových řad
    Ložiska CARB jsou k dispozici se stejnými hlavními rozměry jako odpovídající soudečková ložiska, naklápěcí kuličková ložiska, válečková ložiska a jehlová ložiska (obr. 4).
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Speciální profil zabraňuje vzniku špiček napětí na čelech valivých těles (obr. 5).
  • Nízké tření
    Samostředící valivá tělesa udržují tření a od něho vznikající teplo na nízkých úrovních (obr. 6).
  • Zvýšená odolnost proti opotřebení
    Všechna ložiska CARB jsou inovovaná ložiska SKF Explorer.
  • Nízká hlučnost
    Ložiska CARB mohou snížit hlučnost a vibrace, například v papírenských strojích a ventilátorech.

Dlouhá trvanlivost ložiskového systému

Ložiska CARB lze s výhodou použít v naklápěcích uspořádáních ložisek (obr. 7). Ložisko CARB v axiálně volné poloze zabraňuje vzniku vnitřních axiálních sil, což s sebou nese několik výhod:
  • Menší zatížení prodlužuje provozní trvanlivost.
  • Ložiska jsou při provozu chladnější, mazivo vydrží déle a je možné prodloužit intervaly údržby. 
  • Lze dosáhnout nižší hlučnosti a vibrací.

Další informace o naklápěcím uložení ložisek SKF můžete získat z tohoto videa (4 min).

SKF self-aligning bearing arrangement

Upínací pouzdro – Volba nástrojů a příslušenství

SKF logo