Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Válečková ložiska

Jednořadé válečkové ložisko
SKF vyrábí válečková ložiska v mnoha provedeních, řadách a velikostech. Hlavní konstrukční rozdíly mezi ložisky popisovanými v této části spočívají v následujících vlastnostech:
  • počet řad valivých těles (jedna, dvě nebo čtyři)
  • typ klece (s klecí, bez klece nebo speciální provedení)
    • Ložiska s klecí mohou přenášet vysoká radiální zatížení, snášet velká zrychlení a vysoké otáčky.
    • Ložiska s plným počtem valivých těles (bez klece) mají největší možný počet válečků, a jsou proto vhodná pro velmi vysoká radiální zatížení při středních otáčkách.
    • Vysoce únosná válečková ložiska SKF kombinují vysokou únosnost ložiska s plným počtem valivých těles se schopností vysokých otáček ložiska s klecí.
  • uspořádání přírub na vnitřním a vnějším kroužku (poloha a počet vodicích přírub)


Vlastnosti ložisek

  • Vysoká únosnost
  • Vysoká tuhost
  • Vyrovnávání axiálního posunutí (obr. 1)
    S výjimkou ložisek s přírubami na vnitřním i vnějším kroužku.
  • Nízké tření
    Provedení s otevřenou přírubou (obr. 2) spolu s konstrukcí čela válečku a povrchovou úpravou podporují vytvoření mazivového filmu. Výsledkem je nižší tření a vyšší axiální únosnost.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Logaritmický stykový profil valivých těles omezuje hranová napětí v místě styku s oběžnou dráhou (obr. 3), citlivost na nesouosost a průhyb hřídele.
  • Zvýšená provozní spolehlivost
    Povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a válečků podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
  • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
    Oddělitelné díly válečkových ložisek SKF jsou zaměnitelné (obr. 4). To usnadňuje montáž, demontáž a kontrolu při údržbě.
Kromě ložisek uvedených v této části dodává SKF válečková ložiska pro speciální aplikace. Tento sortiment obsahuje:
SKF logo