Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá válečková ložiska

Jednořadé válečkové ložisko
Jednořadá válečková ložiska SKF jsou k dispozici v mnoha provedeních, řadách a velikostech. Hlavní konstrukční rozdíly mezi ložisky popisovanými v této části spočívají v následujících vlastnostech:
  • provedení a materiál klece
  • uspořádání přírub na vnitřním a vnějším kroužku (obr. 1)

Vlastnosti ložisek

  • Nízké tření (oblast styku mezi čely valivých těles a přírubou)
    Provedení s otevřenou přírubou (obr. 2) spolu s konstrukcí čela válečku a povrchovou úpravou podporují vytvoření mazivového filmu. Výsledkem je nižší tření a vyšší axiální únosnost.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Logaritmický stykový profil valivých těles omezuje hranová napětí v místě styku s oběžnou dráhou (obr. 3), citlivost na nesouosost a průhyb hřídele.
  • Zvýšená provozní spolehlivost
    Povrchová úprava stykových ploch oběžných drah a válečků podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
  • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
    Oddělitelné díly válečkových ložisek SKF jsou zaměnitelné (obr. 4). To usnadňuje montáž, demontáž a kontrolu při údržbě.
  • Možnost vysokých otáček
    Konstrukce klecí jsou vhodné pro vysoké otáčky, velká zrychlení a rázová zatížení.
SKF logo