Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy
Hlavní rozměry: ISO 104
s výjimkou:
  • Palcová ložiska a ložiska s číslem výkresu:
    nestandardizováno
Tolerance

Další
informace
Tolerance
Normální
Zkontrolujte dostupnost třídy přesnosti P5 pro větší ložiska
Hodnoty: ISO 199 (tabulka 1)

Kromě dílů (tabulka 2):
  • Hodnoty (tabulka 3)
  • Variace průměru sady valivých těles: ISO 12297
Přípustná nesouosostNení přípustná žádná nesouosost.
SKF logo