Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota axiálních válečkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles
  • klecí
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a valivá tělesa

Ložiska jsou tepelně stabilizována až do min. 120 °C (250 °F).

Klece

Mosazné klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a valivá tělesa. Mezní teploty polymerových klecí jsou uvedeny v části Materiály klecí.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF.

Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.

SKF logo