Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Jehlová ložiska / kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
Rozměrové normyHlavní rozměry: ISO 15 – rozměrová řada 59, kromě následujících parametrů vnitřních kroužků u řady NKIB 59:
  • zvětšená šířka na jedné straně
  • mírně větší průměr díry úzké části
Tolerance

Další informace → Tolerance

Normální, kromě šířky kompletního vnitřního kroužku u řady

NKIB 59: 0/–0,3 mm
Hodnoty: ISO 492 (tabulka 1)

Vnitřní vůleNormální (ložiska s vnitřním kroužkem)

Zkontrolujte dostupnost tříd vůlí C2, C3 nebo C4


Hodnoty: ISO 5753-1 (tabulka 2)

Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.

Přípustná nesouosostNesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost.
Jehlová ložiska / axiální kuličková ložiska
Rozměrové normyHlavní rozměry: DIN 5429-1,
kromě:
  • ložiska řady NX a NX .. Z (nejsou standardizována)
Tolerance

Další
informace
→ Tolerance

  • D: Normální
  • Fw: F6 (tabulka 3)
  • d: E8 (tabulka 3)
  • C: 0/–0,25 mm
  • C1 (platí pouze pro řadu NKX): 0/–0,2 mm

Hodnoty:
Provozní vůleLožiska bez vnitřního kroužku

Rozsah je mírně nižší než Normální, pokud jsou použity doporučené tolerance (tabulka 5)

Přípustná nesouosostNení přípustná žádná nesouosost.
Jehlová ložiska / axiální válečková ložiska
Rozměrové normyHlavní rozměry: DIN 5429-1
Tolerance

Další informace

→ Tolerance


Hodnoty:
Provozní vůleLožiska bez vnitřního kroužku

Rozsah je mírně nižší než Normální, pokud jsou použity doporučené tolerance (tabulka 5)

Přípustná nesouosostNení přípustná žádná nesouosost.
SKF logo