Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Obecné informace jsou uvedeny v části Použití ložisek.

Připojovací rozměry

Průměr opěrné plochy axiálního ložiska v tělese by měl být alespoň o 0,5 mm větší, než je rozměr D1 or D2 (obr. 1, → tabulková část pro jehlová ložiska / axiální kuličková ložiska a jehlová ložiska / axiální válečková ložiska).

Tolerance hřídele a tělesa

Tabulka 1 obsahuje třídy přesnosti pro díru tělesa a hřídel pro získání vhodného uložení a vhodné provozní vůle pro kombinovaná jehlová ložiska s vnitřním kroužkem nebo bez něj.

Další informace o oběžných drahách naleznete v části Oběžné dráhy na hřídelích a v tělesech.

SKF logo