Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jehlová ložiska / kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

TiskExportovat do PDF
  • Filtr tabulkové části
    (vše)
    Průměr díry:
    Přesně :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Vnější průměr:
    Přesně :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Šířka:
    Přesně :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Šířka vnějšího kroužku:
    Přesně :
     ≤ C ≤ 
    C =
    ► Popular item
Základní rozměryZákladní únosnostiMezní únavové zatíženíPřípustné otáčky Označení
    radiální dynamickéradiální statickéaxiální dynamickéaxiální statickéradiálníaxiálníReferenční otáčkyMezní otáčky  
dDBCCC0CC0PuPu    
mmkNkNr/min  
              
70
100
40
 
84.2
163
13.2
25
20.8
1.05
5000
5600
 
NKIA 5914
65
90
34
 
61.6
120
9.96
19.2
14.6
0.816
5600
6300
 
NKIA 5913
55
80
34
 
57.2
106
9.27
16.7
13.2
0.697
6300
7000
 
NKIA 5911
45
68
30
 
45.7
78
7.47
12
9.65
0.513
7500
8500
 
NKIA 5909
22
39
23
 
23.3
32
4.14
4.93
3.9
0.205
14000
15000
 
NKIA 59/22
60
85
38
34
60.5
114
9.58
18
14.3
0.77
6000
6700
NKIB 5912

SKF logo