Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota jehlových ložisek s lisovaným pouzdrem může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskového kroužku a valivých těles
  • klecemi
  • těsněním
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a válečky

Jehlová ložiska SKF s lisovaným pouzdrem jsou tepelně stabilizována až do teploty 140 °C (285 °F).

Klece

Ocelové klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a valivá tělesa. Mezní teploty polymerových klecí jsou uvedeny v části Materiály klecí.

Těsnění

Přípustná provozní teplota těsnění závisí na jejich materiálu:
  • NBR: –40 až +100 °C (–40 to +210 °F)
    Krátkodobě mohou teploty (250 °F) dosáhnout až 120 °C.
  • PUR: –30 až +100 °C (–20 to +210 °F)
  • FKM: –30 až +200 °C (–20 to +390 °F)
    Krátkodobě mohou teploty (445 °F) dosáhnout až 230 °C.
Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Mezní teploty pro plastická maziva používaná v zakrytých jehlových ložiscích s lisovaným pouzdrem jsou uvedeny v tabulce 1 a pro ložiska s plným počtem valivých těles v tabulce 2. Mezní teploty pro ostatní plastická maziva SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo