Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklady a použitelné možnosti pro komponenty jehlových ložisek jsou uvedeny níže:
Basic bearing designation system

Příklady

IR 8x12x10 IS1kdeIR 8x12x10 =
IS1 =
RN-3x19,8 BF/G2kdeRN-3x19.8 =
BF =
G2 =
Test Designation 1
  Přídavná označení před základním označením (není k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení (tabulka 1)
IR
Vnitřní kroužek jehlového ložiska
LR
Vnitřní kroužek jehlového ložiska
RN
Jehlová

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení – Vnitřní konstrukce
BF
Jehly s plochými čely
EGS
Vnitřní kroužek se všesměrově broušenou oběžnou drahou
VGS
Vnitřní kroužek s předbroušenou oběžnou drahou a přídavkem na obrábění

Test Designation 4
Přídavná označení – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
IS..Vnitřní kroužek s mazacím otvorem (otvory), následující číslo udává počet otvorů
ISR..Vnitřní kroužek s obvodovou drážkou a mazacím otvorem (otvory), následující číslo udává počet otvorů

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení – Provedení klece (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení – Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2Přídavná označení – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
C2
Radiální vnitřní vůle menší než Normální
C3
Radiální vnitřní vůle větší než Normální
C4
Radiální vnitřní vůle větší než C3
G2Jehly v souladu s ISO 3096, stupeň přesnosti G2
M../M..Průměrová tolerance jehel, např. M2/M4 udává toleranci průměru –2 až –4 µm
N/M..Průměrová tolerance jehel, např. N/M2 udává toleranci průměru 0 až –2 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Přídavná označení – Stabilizace
S0Vnitřní kroužek je teplotně stabilizován pro provozní teploty ≤ 150 °C (300 °F)
S1Vnitřní kroužek je teplotně stabilizován pro provozní teploty ≤ 200 °C (390 °F)
S2Vnitřní kroužek je teplotně stabilizován pro provozní teploty ≤ 250 °C (480 °F)
S3Vnitřní kroužek je teplotně stabilizován pro provozní teploty ≤ 300 °C (570 °F)


Přídavné označení – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6
Přídavná označení – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo