Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Díly jehlových ložisek

Vnitřní kroužky jehlových ložisek

Vnitřní kroužek jehlového ložiska

SKF dodává vnitřní kroužky pro jehlová ložiska samostatně. Tyto kroužky jsou obvykle kombinovány s klecemi s jehlami nebo s jehlovými ložisky s lisovaným pouzdrem v aplikacích, kde hřídel nelze kalit a brousit.
Vnitřní kroužky jsou k dispozici ve dvou řadách:

  • Řada IR (obr. 1)
    • s mazacím otvorem nebo bez něj
    • s přídavkem na obrábění nebo bez něj
  • Řada LR (obr. 2)

Vnitřní kroužky obou řad

  • jsou rovněž k dispozici v různých šířkách
  • umožňují větší axiální posunutí na hřídeli vzhledem k tělesu, pokud jsou širší než standardní
    • vytvářejí ideální stykovou plochu pro těsnicí břity kontaktních těsnění (obr. 3)
  • musí být na obou stranách zajištěny proti axiálnímu posunutí (bez ohledu na to, zda je kroužek uložen s přesahem nebo vůlí)
    • jedna strana může být zajištěna osazením
    • druhá strana může být zajištěna rozpěrným kroužkem, distančním kroužkem nebo maticí
Vnitřní kroužky řady IR
  • představují standardní vnitřní kroužky SKF pro jehlová ložiska (obr. 1)
  • jsou kalené a broušené
  • mají přesně broušený povrch oběžné dráhy se sraženými náběžnými hranami na obou stranách
    Sražení usnadňují montáž a chrání těsnicí břity před poškozením během montáže.
  • jsou k dispozici v některých velikostech s mazacím otvorem (obr. 4, přídavné označení IS1)
    Vnitřní kroužky s dodatečnými mazacími otvory jsou k dispozici na vyžádání.
  • jsou na vyžádání k dispozici s předbroušenou oběžnou dráhou a přídavkem na obrábění z (přídavné označení VGS, tabulka 1)
    Mohou být dokončeny broušením po montáži na hřídel v aplikacích, kde jsou požadovány mimořádně úzké geometrické tolerance.
Vnitřní kroužky řady LR
  • jsou kalené a povrchy díry a oběžné dráhy jsou broušené (obr. 2)
  • čela jsou soustružená a hrany jsou hlazené
  • lze použít pro cenově výhodné uspořádání ložisek v aplikacích, kde větší házení a tolerance šířky nejsou příliš významné

Jehly

Jehly

Jehly mohou být použity pro konstrukci uspořádání ložisek s plným počtem valivých těles v aplikacích s nízkými otáčkami nebo oscilačními pohyby. Tato kompaktní uspořádání ložisek mají velmi vysokou únosnost ve srovnání s ložisky s klecí a jsou ekonomicky výhodná za předpokladu, že hřídel a díra tělesa mohou sloužit jako oběžné dráhy (→ Oběžné dráhy na hřídelích a v tělesech).

Jehly

  • jsou vyrobeny z uhlíko-chromové oceli
  • mají tvrdost 58 až 65 HRC
  • mají přesně broušený povrch

V případě zájmu o pomoc při návrhu uspořádání ložisek s plným počtem valivých těles nebo při výpočtu provozních dat pro tato uspořádání se obraťte techniko-konzultační služby SKF.

SKF logo