Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální jehlová ložiska

Axiální jehlová ložiska a kroužky

Axiální jehlová ložiska SKF jsou opatřena tvarově stálou klecí pro spolehlivé udržení a vedení velkého počtu jehlových valivých těles. Axiální jehlová ložiska poskytují vysoký stupeň tuhosti v minimálním axiálním prostoru. V aplikacích, kde čelní plochy souvisejících dílů mohou sloužit jako oběžné dráhy, nezaberou axiální jehlová ložiska více prostoru než běžný axiální kroužek.

Vlastnosti ložisek

  • Přenášejí velká axiální zatížení a rázová zatížení
    Velmi malé odchylky průměru valivých těles v jedné sadě umožňují těmto ložiskům přenášet velká axiální a rázová zatížení.
  • Prodloužená provozní trvanlivost ložiska
    Konce valivých těles jsou mírně zakřivené pro optimalizaci styku mezi oběžnými drahami a valivými tělesy, což zabraňuje vzniku htranových napětí.
SKF logo