Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy
Hlavní rozměry: ISO 15, kromě šířky ložisek s těsněním s přídavným označením BS2
Tolerance

Další
informace
(→ Tolerance)
Normální
Geometrická přesnost P5 na vyžádání (přídavné označení C08)

Kromě:
  • Ložiska s průměrem d ≤ 300 mm:
    • tolerance šířky minimálně o 50 % užší než norma ISO (tabulka 1)
    • geometrická tolerance P5
  • Ložiska pro vibrační stroje a zařízení:
    • průměr díry P5
    • vnější průměr P6

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 2, tabulka 3 a tabulka 4)
Vnitřní vůle

Další
informace
(→ Vnitřní vůle ložiska)
Normální, C3
Zkontrolujte dostupnost tříd vůlí C2, C4 nebo C5
Ložiska pro vibrační aplikace: C4
Hodnoty:
Hodnoty jsou v souladu s normou ISO 5753-1 (pokud jsou standardizované) a jsou platné pro nenamontovaná ložiska a nulové měřící zatížení.
Přípustná nesouosost
  • Směrné hodnoty pro lehká až normální zatížení (P ≤ 0,1 C) a stálou polohu nesouososti vzhledem k vnějšímu kroužku: (tabulka 7)

    Zda lze tyto hodnoty plně využít či nikoli, závisí na konstrukci ložiskového uzlu, opěrných plochách ložiska v tělese apod.

  • Není-li poloha nesouososti vzhledem k vnějšímu kroužku stálá, může v ložisku dojít k dalšímu prokluzování, což omezuje nesouosost na několik desetin stupně.
    Příklady:
    • vibrační síta s rotující nevývahou, kde s rotací hřídele rotuje i jeho prohnutí (obr. 1)
    • u opěrných válců papírenských strojů, v nichž dochází k průhybu stojícího hřídele
  • Aby se zabránilo škodlivým vlivům na výkonnost těsnění, nesouosost ložisek s těsněním by neměla překročit 0,5°.

SKF logo