Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Soudečková ložiska

Soudečková ložiska mají dvě řady valivých těles a společnou kulovou oběžnou dráhu na vnějším kroužku. Dvě oběžné dráhy na vnitřním kroužku svírají určitý úhel s osou ložiska (obr. 1). Střed kulové oběžné dráhy vnějšího kroužku se nachází v ose ložiska. Díky tomu se mohou kroužky ložiska vůči sobě naklápět (obr. 2) a mohou tedy vyrovnávat nesouosost hřídele vzhledem k tělesu, která může být způsobena například průhybem hřídele. Soudečková ložiska jsou schopna přenášet značná radiální zatížení i velká axiální zatížení v obou směrech.
Výkonnost ložiska neovlivňuje jen jmenovité zatížení nebo přípustné otáčky. Existuje řada dalších faktorů, které přispívají k výkonnosti ložiska. Výkonnost ložiska je do značné míry ovlivněna geometrií valivých těles, oběžných drah a klecí, tepelným zpracováním a povrchovou úpravou všech stykových povrchů. Hlavní faktory, které ovlivňují výkonnost soudečkových ložisek SKF, jsou mimo jiné:
  • Symetrická valivá tělesa
    Symetrické soudčky mají samostředící funkci (obr. 3), čímž zajišťují optimální rozložení zatížení po délce soudečku. To udržuje nízké napětí za všech provozních podmínek a prodlužuje provozní trvanlivost ložiska.
  • Tolerance valivých těles
    Valivá tělesa soudečkových ložisek SKF jsou vyráběna s mimořádně přísnými tolerancemi rozměrů a tvaru. Rozměry a tvary všech valivých těles v sadě jsou prakticky totožné. To optimalizuje rozdělení zatížení mezi valivými tělesy a zajišťuje nejdelší možnou provozní trvanlivost ložiska.
  • Speciální profil valivých těles
    Profil soudečku určuje rozložení napětí v oblasti styku soudečku s oběžnou dráhou. Speciální profil rozděluje rovnoměrněji zatížení mezi soudečky, zamezuje špičkám napětí na čelech soudečků a prodlužuje tak provozní trvanlivost ložiska (obr. 4).
  • Samostředící soudečky a vodicí kroužek mezi dvěma řadami soudečků
    Samostředící soudečky snižují tření a třecí teplo (obr. 5). Vodicí kroužek vede nezatížené soudečky, které tak vstupují do zatížené zóny v optimální poloze.
  • Klece
    Všechna soudečková ložiska SKF jsou vybavena pevnými klecemi okénkového nebo hřebenového typu.

Upínací pouzdro – Volba nástrojů a příslušenství

SKF logo