Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení s jedním nebo více přídavnými označeními před, či za základním označením, nebo neobsahuje žádná přídavná označení (→ Systém základního označení ložiska).
Příklad a použitelné možnosti pro axiální soudečková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad

29480 EM
kde29480 =
E =
M =

Použitelné možnosti pro axiální soudečková ložiska

Test Designation 1
 Přídavná označení před základním označením (nejsou k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení
Viz tabulka 1

Catalogue image - Test Designation 3
Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce
EOptimalizovaná vnitřní konstrukce

Test Designation 4
Přídavná označení za základním označením – Vnější konstrukce (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.)
N1Jedna pojistná drážka v tělesovém kroužku
N2Dvě pojistné drážky v tělesovém kroužku, které svírají úhel 180°

Catalogue image - Test Designation 5
Přídavná označení za základním označením – Konstrukce klece
  • Lisovaná ocelová klec, vedená valivými tělesy, pro ložiska v provedení E o velikosti ≤ 68
  • Masivní mosazná klec, vedená hřídelovým kroužkem, pro ložiska bez jakéhokoliv přídavného označení za základním označením
FMasivní ocelová klec, vedená hřídelovým kroužkem
F3Masivní klec z tvárné litiny, vedená hřídelovým kroužkem
MMasivní mosazná klec, vedená hřídelovým kroužkem

Catalogue image - Test Designation 6.1
Přídavná označení - Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2
Přídavná označení - Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Přídavná označení - Sady ložisek, párovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4
Přídavná označení - Stabilizace (není k dispozici)


Přídavná označení - Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6
Přídavná označení – Další varianty
VE447(E)Hřídelový kroužek se třemi rovnoměrně rozmístěnými závitovými dírami pro závěsná oka. E označuje, že s ložiskem jsou dodávány příslušné šrouby s okem.
VE710(E)Tělesový kroužek se třemi rovnoměrně rozmístěnými závitovými dírami pro závěsná oka. E označuje, že s ložiskem jsou dodávány příslušné šrouby s okem.
VU029Hřídelový kroužek upravený pro uložení s malou axiální vůlí
SKF logo