Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čtyřřadá kuželíková ložiska

Čtyřřadé kuželíkové ložisko
Čtyřřadá kuželíková ložiska mohu přenášet kombinovaná (radiální a axiální) zatížení při nízkých až středních otáčkách. Používají se téměř výhradně v aplikacích pracovních válců, jako jsou válcovací stolice.

Vlastnosti ložisek

Čtyřřadá kuželíková ložiska se v závislosti na provedení vyznačují následujícími vlastnostmi a výhodami:
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Čtyřřadá konstrukce (se čtyřmi samostatnými vnějšími kroužky) zajišťuje optimální rozdělení zatížení mezi všechny čtyři řady valivých těles.
  • Zvýšená provozní spolehlivost
    Optimalizovaná povrchová úprava stykových ploch valivých těles a oběžných drah podporuje vytvoření hydrodynamického mazivového filmu.
  • Zlepšená odolnost proti opotřebení
    Ložiska třídy SKF Explorer jsou vyrobena z mimořádně čisté a homogenní oceli a jejich jedinečné tepelné zpracování zvyšuje odolnost proti opotřebení.
  • Zlepšená funkce těsnění s menšími úniky a menším třecím teplem
    Optimalizovaná konstrukce těsnění zajišťuje účinnou ochranu proti vnějším nečistotám, a to při nízkém tření a vývinu tepla. Tato těsnění rovněž lépe zadržují mazivo, minimalizují dopad na životní prostředí a snižují náklady na údržbu.
  • Stejná základní únosnost ložisek s těsněním i nezakrytých ložisek
    Optimalizované a kompaktní provedení těsnění umožňuje používat stejnou vnitřní konstrukci.
  • Úplná zaměnitelnost ložisek
    Ložiska s rozpěrnými kroužky i bez nich a nezakrytá ložiska i ložiska s těsněním jsou k dispozici se stejnými vnějšími rozměry. To umožňuje úplnou zaměnitelnost stávajících ložisek standardního provedení za ložiska bez rozpěrných kroužků nebo za ložiska s optimalizovanou konstrukcí těsnění.
  • Rozebiratelnost při montáži a jednodušší kontrola
    Optimalizovaná provedení bez rozpěrných kroužků umožňují rozebrat ložisko a oddělit klec s valivými tělesy a těsnění. To usnadňuje montáž, demontáž a kontroly při údržbě.
  • Úspora axiálního prostoru a ekenomicky výhodné řešení pro čepy válců
    Čepy válců mohou být poměrně krátké, nejsou nutná samostatná axiální ložiska a na obou stranách válce lze použít montážní podložky stejné konstrukce (obr. 1)
  • Jednoduché axiální zajištění na čepech válců
    Menší tolerance šířky vnitřního kroužku usnadňuje návrh tolerancí a rozměrů okolních součástí.
Další informace o vlastnostech a výhodách optimalizovaných čtyřřadých kuželíkových ložisek SKF Explorer nabízí toto video (k dispozici pouze v angličtině):

SKF logo