Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuželíková ložiska, jednořadá

TiskExportovat do PDF
  • Filtr tabulkové části
    (vše)
    (vše)
    Průměr díry:
    Přesně :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Vnější průměr:
    Přesně :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Celková šířka ložiska:
    Přesně :
     ≤ T ≤ 
    T =
    SKF Explorer
    ► Popular item
Základní rozměryZákladní únosnostiMezní únavové zatíženíPřípustné otáčky Označení
   dynamickéstatické Referenční otáčkyMezní otáčky  
dDTCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
34.925
73.025
23.812
89.1
88
9.8
8000
9500
 
25877/25821
38
63
17
45.7
52
5.4
8500
10000
 
JL 69349 X/310
45
100
38.25
166
176
20
5000
6700
 
32309 BR
406.4
508
61.912
887
2120
166
750
1000
 
L 467549/510
220.662
314.325
61.912
784
1320
118
1500
1800
 
M 244249 A/210
457.2
660.4
91.28
1790
3650
275
600
800
 
EE 737181/737260
140
300
107.75
1220
1660
156
1600
2200
 
32328
25
52
19.25
50.4
45.5
4.9
11000
13000
 
32205
130
280
98.75
1019
1340
132
1600
2400
 
32326
66.675
110
22
108
118
13.4
4800
6000
 
395 S/394 A
230.188
317.5
47.625
556
980
90
1300
1800
 
LM 245846/810
50
110
42.25
196
216
24.5
4500
6000
 
32310 B
66.675
112.712
30.162
175
204
23.6
4500
5600
 
39590/39520
65.088
135.755
53.975
353
400
45.5
4000
5000
 
6379/K-6320
33.338
68.262
22.225
67.1
69.5
7.8
8000
10000
 
M 88048/010
45.242
77.788
19.842
66.8
69.5
7.65
7000
8500
 
LM 603049/011
179.934
265.112
51.595
532
880
85
1700
2200
 
M 336949/912
45.242
77.788
21.43
66.8
69.5
7.65
7000
8500
 
LM 603049/012
53.975
95.25
27.783
129
137
16
5600
7000
 
33895/33822
66.675
119.985
32.751
175
204
23.6
4500
5600
 
39590/39528
53.975
95.25
27.783
129
137
16
5600
7000
 
33895/33821
152.4
222.25
46.83
400
630
62
2200
2600
 
M 231649/610
66.675
135.755
53.975
353
400
45.5
4000
5000
 
6386/K-6320
749.3
990.6
159.5
4570
12000
750
340
500
 
LM 283649/610/HA1
75
145
52
364
450
50
3600
4500
 
T3FE 075
35
80
22.75
88.9
73.5
8.3
7500
9000
 
30307 R
304.8
546.1
171.053
3030
5600
415
800
1100
 
BT1B 617089 B
300
460
100
1644
3000
245
900
1200
 
32060 X
406.4
574.675
76.2
935
2040
163
700
1000
 
EE 285160/285226
38.1
76.2
23.812
92.1
93
10.4
7500
9000
 
2788/2720
240
440
79
1300
1760
156
1000
1400
 
30248
50
90
28
130
140
16
6000
7500
 
JM 205149/110 A
203.987
276.225
42.862
478
780
72
1700
2000
 
LM 241148/110
406.4
762
180.975
3690
6100
440
500
700
 
H 969249/210/HA4
457.2
603.25
85.725
1450
3400
265
630
950
 
LM 770949/910
355.65
482.65
60.32
572
1200
98
850
1300
 
431884 A
107.95
158.75
23.02
124
163
18.3
3200
3800
 
37425/37625
635
736.6
57.15
858
2650
186
480
700
 
80780/80720
260
540
109
2120
3050
250
850
1300
 
BT1B 332973
127
206.375
47.625
424
585
61
2400
3000
 
798/792
536.575
820
152
3910
7800
540
450
670
 
BT1B 328017/HA4
150
270
49
455
560
57
1800
2400
 
30230
838.2
1041.4
93.663
2010
5200
345
320
430
 
EE 763330/763410
15.875
42.862
14.288
21.5
17.6
1.8
13000
17000
 
11590/11520
447.675
635
120.65
2380
5500
400
600
900
 
M 270749/710
36.487
73.025
23.812
89.1
88
9.8
8000
9500
 
25880/25820
50.8
93.264
30.162
134
146
17
5600
7000
 
3780/3720
38.1
72.238
23.813
60.3
60
6.55
8000
9500
 
16150/16283
69.85
127
36.512
217
255
29
4300
5000
 
566/563
65
110
34
175
208
24
4800
5600
 
33113 R
50
110
29.25
131
120
14.3
4500
6000
 
31310
65
140
36
203
193
23.6
3600
4800
 
31313
80
130
35
216
275
31
4000
4800
 
JM 515649/610
65
110
28
152
183
21.2
4800
5600
 
JM 511946/910
685.8
876.3
93.662
2120
5500
375
400
530
 
EE 655270/655345
75
160
40
255
245
29
3200
4300
 
31315
70
150
38
229
220
27
3400
4500
 
31314
240
320
42
458
815
73.5
1300
1700
 
T4EB 240
80
170
42.5
276
265
30.5
3000
4000
 
31316
260
480
137
2200
3650
300
900
1200
 
32252 J2
95.25
146.05
33.338
209
280
31.5
3400
4300
 
47896/47820
38
63
17
45.7
52
5.4
8500
10000
 
JL 69349/310
34.925
69.012
19.845
65.8
67
7.35
8000
10000
 
14137 A/14276
75
145
51
380
450
51
3600
4500
 
JH 415647/610
170
360
80
1103
1340
129
1400
1800
 
30334
760
889
69.85
1230
3800
255
560
560
 
LL 483448/418
50.8
82.55
21.59
88.9
100
11
6300
8000
 
LM 104949/911
40
90
25.25
91.1
81.5
9.5
5600
7500
 
31308
45
100
27.25
113
102
12.5
5000
6700
 
31309
95.25
152.4
39.688
237
305
33.5
3400
4300
 
594/592 A
199.949
279.4
46.038
465
830
76.5
1600
2000
 
67982/67919
50
82
21.501
88.9
100
11
6300
8000
 
JLM 104945/910
105
225
53.5
462
530
57
2200
3000
 
30321
25.4
62
19.05
59.5
57
6.2
9000
11000
 
15101/15245
110
240
54.5
507
585
62
2200
2800
 
30322
140
300
67.75
787
950
93
1700
2200
 
30328
1270
1465
100
3190
10800
620
180
240
 
BT1-8010/HA4
73.025
112.712
25.4
121
156
17.6
4500
5300
 
29685/29620
44.45
88.9
30.162
116
127
14.6
6000
7500
 
HM 803149/110
360
480
76
1191
2550
204
800
1100
 
32972
96.838
188.912
50.8
348
375
41.5
2600
3400
 
90381/90744
28.575
64.292
21.433
60.4
61
6.8
8500
11000
 
M 86647/610
95
200
49.5
353
390
42.5
2600
3400
 
30319
333.375
469.9
90.488
1428
2850
232
850
1200
 
HM 261049/010
76.2
161.925
49.212
318
335
38
3000
4000
 
9285/9220
34.925
72.233
25.4
83
90
10
7500
9000
 
HM 88649/610
101.6
168.275
41.275
288
365
39
3000
3800
 
687/672
762
889
88.9
1870
5850
380
360
530
 
L 183449/410
114.975
212.725
66.675
619
830
88
2200
3000
 
HH 224349/310
133.35
234.95
63.5
683
900
91.5
2200
2800
 
95525/95925
200
270
37
401
600
57
1700
2200
 
T4DB 200
90
145
35
246
305
33.5
3600
4300
 
JM 718149 A/110
431.8
571.5
74.612
1145
2550
204
670
900
 
LM 869448/410
977.9
1130.3
66.675
1450
4400
285
260
380
 
LL 687949/910
558.8
736.6
88.108
1830
4150
305
500
750
 
EE 843220/843290
682.625
1080
200
6710
13200
830
320
480
 
BT1B 332705/HA4
406.4
549.275
85.725
1467
3050
236
700
950
 
LM 567949/910/HA1
82.55
146.05
41.275
270
320
35.5
3600
4300
 
663/653
85
130
30
172
228
26
3800
4800
 
JM 716649/610
189.738
279.4
52.388
643
980
93
1700
2000
 
M 239447/410
343.154
450.85
66.675
1000
2200
180
900
1200
 
LM 361649 A/610
100
157
42
303
400
42.5
3200
4000
 
HM 220149 A/110
71.438
117.475
30.162
152
190
21.6
4500
5300
 
33281/33462
99.975
212.725
66.675
619
830
88
2200
3000
 
HH 224334/310
300
540
149
2750
4750
365
800
1100
 
32260 J2/HA1
110
180
56
455
630
65.5
2800
3400
 
33122
21.43
50.005
17.526
45.4
38
4.15
12000
15000
 
M 12649/610
457.2
573.088
74.612
1205
3000
228
670
900
 
L 570649/610
320
480
100
1663
3100
250
850
1100
 
32064 X
300
540
149
2935
4750
365
800
1100
 
32260
801.688
914.4
58.738
1100
3550
232
360
480
 
LL 584449/410
57.15
119.985
32.751
175
204
23.6
4500
5600
 
39580/39528
65
110
34
175
208
24
4800
5600
 
33113
50.8
104.775
36.512
180
204
22.4
5000
6300
 
HM 807046/010
320
580
159
3353
5500
415
750
1000
 
32264
57.15
112.712
30.162
175
204
23.6
4500
5600
 
39580/39520
488.95
634.873
84.138
1450
3650
265
600
850
 
LM 772748/710/HA1
47.625
95.25
30.162
133
146
17.3
5600
7000
 
HM 804846/810
60
95
24
103
132
15
5300
6700
 
JLM 508748/710
280
500
137
2410
3900
310
850
1200
 
32256
165.1
336.55
92.075
1198
1700
156
1400
1900
 
HH 437549/510
75
120
31
170
216
25
4300
5300
 
JM 714249/210
260
480
137
2340
3650
300
900
1200
 
32252
100
180
63
532
655
71
2600
3600
 
33220
31.75
73.025
29.37
86.5
95
10.4
7500
9000
 
HM 88542/510
88.9
161.925
53.975
404
510
56
3200
4000
 
6580/6535
38.1
82.55
29.37
106
118
13.4
6700
8000
 
HM 801346 X/310
45
100
38.25
166
176
20
5000
6700
 
32309 B
240
440
127
1918
3350
270
1000
1300
 
32248
60.325
130.175
36.512
187
180
22.4
3800
5000
 
HM 911245/210
177.8
288.925
63.5
774
1140
108
1700
2000
 
94700/94113
384.175
546.1
104.775
1870
4150
320
750
1100
 
HM 266449/410
27.487
57.159
19.845
55.6
51
5.6
10000
12000
 
1982/1924 A
41.275
88.9
30.162
116
127
14.6
6000
7500
 
HM 803146/110
105
225
58
429
500
53
2000
3000
 
31321 X
482.6
634.873
80.962
1470
3650
280
600
850
 
EE 243190/243250
44.45
95.25
30.958
124
122
14
5300
7000
 
HM 903249/210
263.525
325.438
28.575
273
550
48
1400
1700
 
38880/38820
40
80
19.75
75.8
68
7.65
7000
8500
 
30208 R
415.925
590.55
114.3
2120
4800
365
670
1000
 
M 268749/710
152.4
203.2
41.275
251
480
45.5
2400
2800
 
LM 330448/410
101.6
212.725
66.675
619
830
88
2200
3000
 
HH 224335/310
66.675
112.712
30.162
152
183
21.2
4800
5600
 
3984/3920
55
120
45.5
233
260
30
4300
5600
 
32311 BR
1016
1270
101.6
2750
7500
465
240
320
 
EE 168400/168500
90
161.925
53.975
404
510
56
3200
4000
 
6581 X/6535
40
90
35.25
134
140
16
5600
7500
 
32308 B
100
150
32
209
280
31
3200
4000
 
32020 X
26.162
62
19.05
59.5
57
6.2
9000
11000
 
15103 S/15245
50.8
90
25
94
91.5
10.4
6300
7500
 
368 A/362 X
26.162
61.912
19.05
59.5
57
6.2
9000
11000
 
15103 S/15243
22.225
52.388
19.368
51.5
44
4.8
11000
14000
 
1380/1328
457.2
615.95
85.725
1470
3800
280
600
900
 
LM 272235/210
57.15
98.425
21
99.9
102
11.6
5600
6700
 
387/382
46.038
85
20.638
87.3
81.5
9.3
6700
8000
 
359 S/354 X
206.375
336.55
98.425
1230
2160
190
1300
1800
 
H 242649/610
41.275
87.312
30.162
126
132
15
6300
8000
 
3585/3525
45.242
77.788
19.842
66.8
69.5
7.65
7000
8500
 
LM 603049/011 AA
50.8
88.9
20.638
94
91.5
10.4
6300
7500
 
368 A/362 A
38
63
17
45.7
52
5.4
8500
10000
 
JL 69349 A/310
38.1
79.375
29.37
112
110
12.5
7000
8500
 
3490/3420
549.275
692.15
80.963
1340
3450
250
530
700
 
L 476549/510
660.4
1000
152.4
4400
9500
620
360
530
 
BT1B 334140/HA4
257.175
342.9
57.15
698
1400
125
1200
1600
 
M 349549/510
65
105
24
122
137
16
5000
6000
 
JLM 710949/910
57.15
96.838
21
99.9
102
11.6
5600
6700
 
387/382 A
45.618
82.931
26.988
99.1
106
11.8
6700
8000
 
25590/25523
45.618
83.058
23.876
99.1
106
11.8
6700
8000
 
25590/25522
85.725
146.05
41.275
270
320
35.5
3600
4300
 
665/653
45.618
82.931
23.812
99.1
106
11.8
6700
8000
 
25590/25520
92.075
152.4
39.688
237
305
33.5
3400
4300
 
598/592 A
110
165
35
256
355
37.5
3000
3600
 
JM 822049/010
240
440
127
2206
3350
270
1100
1300
 
32248/PEX
280
500
137
2240
3900
310
850
1200
 
32256 J2
900
1180
122
3960
9150
585
260
360
 
BT1B 328214/HA5
857.25
1092.2
120.65
2810
7350
475
300
430
 
EE 157337/157430
63.5
110
22
108
118
13.4
4800
6000
 
395/394 A
59.987
130.175
34.099
187
180
22
3800
5000
 
HM 911244/210
34.925
73.025
26.988
94.6
93
10.4
8000
9500
 
23690/23620
292.1
374.65
47.625
539
1140
98
1100
1500
 
L 555249/210
90
190
67.5
540
630
69.5
2800
3400
 
32318 B
257.175
358.775
71.438
895
1760
156
1200
1600
 
M 249747/710
150
210
32
287
390
40
2200
2800
 
T4DB 150
28.575
57.15
19.845
58.2
55
6
10000
12000
 
1988/1922
40
80
21
87.6
80
9.15
7000
8500
 
344/332
100
165
47
383
480
52
3200
3800
 
T2EE 100
95.25
152.4
39.688
237
305
33.5
3400
4300
 
594 A/592 A
403.225
460.375
28.575
246
765
58.5
800
1200
 
LL 566848/810/HA1
36.512
76.2
29.37
95.2
106
11.8
7000
8500
 
HM 89449/410
49.212
114.3
44.45
226
224
25
5000
6300
 
65390/65320
560
1080
265
8970
16000
1000
360
480
 
BT1B 334018/HA5
114.3
212.725
66.675
626
765
81.5
2600
3200
 
938/932
431.8
571.5
89.694
1450
3450
265
670
900
 
BT1B 328284/HA1
139.7
228.6
57.15
578
800
80
2200
2800
 
898/892
32
53
14.5
33
35.5
3.65
10000
12000
 
JL 26749/710
57.15
96.838
21
99.9
102
11.6
5600
6700
 
387 A/382 A
41.275
82.55
26.543
91.2
91.5
10.6
6700
8000
 
M 802048/011