Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy

Hlavní rozměry: ISO 104 (je-li standardizováno)

Tolerance

Další
informace
Tolerance

Pro většinu jednosměrných a obousměrných axiálních kuželíkových ložisek:

  • hodnoty průměru díry a vnějšího průměru: ISO 199 (tabulka 1)
  • geometrické tolerance a tolerance výšky ložiska jsou různé → k dispozici na vyžádání pro jednotlivá ložiska 

Ložiska stavěcích vřeten → k dispozici na vyžádání pro jednotlivá ložiska

SKF logo