Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální kuželíková ložiska

Jednosměrné axiální kuželíkové ložisko SKF, symetrické kroužky
Axiální kuželíková ložiska SKF jsou určena pro velká axiální a špičková zatížení. Ložiska jsou velmi tuhá a vyžadují malý axiální prostor.

Vlastnosti ložisek

  • Rozebíratelná konstrukce
    Hřídelové a tělesové kroužky a klece s valivými tělesy axiálních kuželíkových ložisek s klecemi lze montovat samostatně.
  • Nízké tření
    Optimalizovaná konstrukce čel valivých těles a povrchová úprava příruby podporuje vytvoření mazivového filmu, který snižuje tření. Důsledkem je rovněž menší třecí teplo a opotřebení příruby.
  • Dlouhá provozní trvanlivost
    Kulové nebo logaritmické profily oběžných drah v závislosti na provedení optimalizují rozložení zatížení podél stykových povrchů, snižují špičky napětí na čelech valivých těles a omezují citlivost na nesouosost oproti běžným plochým profilům oběžných drah (obr. 1).
  • Konzistence profilů a velikostí valivých těles
    Valivá tělesa používaná v axiálních kuželíkových ložiscích SKF jsou vyráběna v natolik úzkých rozměrových a geometrických tolerancích, že jsou prakticky identická. Výsledkem je optimální rozložení zatížení, menší hlučnost a vibrace.
SKF logo