Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení uspořádání ložisek

Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony umožňují flexibilní provedení uspořádání ložisek. Standardně jsou to univerzálně párovatelná ložiska pro montáž v sadách, které se skládají až ze čtyřech ložisek.

Univerzálně párovatelná ložiska jsou speciálně vyráběna tak, aby při libovolném uspořádání bezprostředně vedle sebe bylo dosaženo předem určeného předpětí a účinného rozložení zatížení bez použití vyrovnávacích podložek a podobných pomůcek. Díra a vnější průměr ložisek mají velmi úzké tolerance, stejně jako radiální házení.

SKF logo