Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Systém označení

Označení vysoce přesných ložisek SKF dodržují systém, který se skládá ze základního označení s jedním nebo několika přídavných označení před ním a/nebo za ním nebo bez nich.

Dále jsou uvedeny příklady a použitelné možnosti axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pro šroubové pohony:

Basic bearing designation system

Příklady

Jednosměrné ložisko
BSA 205 CGB/GMMkdeBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

Sada spárovaných jednosměrných ložisek
BSA 208 C/TFTAkdeBSA 208 =
C =
TFT =
A =

Obousměrné ložisko
BEAM 030080-2RS/PEkdeBEAM 030080 =
-2RS =
PE =

Kazetová jednotka
FBSA 206 A/QBCAkdeFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Použitelné možnosti pro kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Test Designation 1
Přední přídavná označení (nejsou k dispozici)

Test Designation 2
Základní označení
Ložiskové řady
BSA 2Jednosměrné ložisko v souladu s rozměrovou řadou ISO 02
BSA 3
Jednosměrné ložisko v souladu s rozměrovou řadou ISO 03
BSDJednosměrné ložisko
BEASObousměrné ložisko
BEAMObousměrné ložisko pro upevnění šrouby
FBSA 2Kazetová jednotka s přírubovým tělesem
Velikost ložiska u jednosměrných ložisek v souladu s rozměrovou řadou ISO
01Průměr díry 12 mm
02Průměr díry 15 mm
03Průměr díry 17 mm
04

15
(x5) Průměr díry 20 mm

(x5) Průměr díry 75 mm
Velikost ložiska u jednosměrných ložisek, nestandardizovaná
2047

60120
Průměr díry 20 mm a vnější průměr 47 mm

Průměr díry 60 mm a vnější průměr 120 mm
Velikost ložiska u obousměrných ložisek
008032

060145
Průměr díry 8 mm a vnější průměr 32 mm

Průměr díry 60 mm a vnější průměr 145 mm

Catalogue image - Test Designation 3
Zadní přídavná označení - Vnitřní konstrukce
CZdokonalená vnitřní konstrukce (pouze jednosměrná ložiska)

Test Designation 4
Zadní přídavná označení - Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek, atd.) Jednotlivé ložisko – provedení a předpětí 
A
Různá poloha příruby (pouze kazetové jednotky)
Jednosměrné ložisko – provedení a předpětí
GAUniverzálně spárovatelné, malé předpětí
GBUniverzálně spárovatelné, střední předpětí
G...Univerzálně spárovatelné, speciální předpětí, hodnota v daN, např. G240
Řešení těsnění
-2RSKontaktní těsnění na obou stranách, NBR
-2RZBezkontaktní těsnění na obou stranách, NBR

Catalogue image - Test Designation 5
Zadní přídavná označení - Provedení klece (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Zadní přídavná označení - Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2
Zadní přídavná označení - Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod, náplň plastického maziva
Náplň plastického maziva
GMMNezakryté jednosměrné ložisko naplněné standardním plastickým mazivem
Přesnost
Rozměrová přesnost podle třídy přesnosti ISO 4, přesnost chodu podle třídy přesnosti ISO 2
PEZvětšená tolerance průměru a axiálního házení podle třídy přesnosti P5 pro radiální ložisko (pouze řady BEAM/BEAS)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Zadní přídavná označení - Sady ložisek, spárovaná ložiska
Uspořádání
DBSada dvou ložisek uspořádaných zády k sobě (do "O") <>
DFSada dvou ložisek uspořádaných čely k sobě (do "X") ><
DTSada dvou ložisek uspořádaných v tandemu <<
TBT
Sada tří ložisek uspořádaných zády k sobě (do "O") a tandem <>>
TFTSada tří ložisek uspořádaných čely k sobě (do "X") a tandem ><<
TTSada tří ložisek uspořádaných v tandemu <<<
QBCSada čtyř ložisek uspořádaných tandemy zády k sobě (do "O") <<>>
QFCSada čtyř ložisek uspořádaných tandemy čely k sobě (do "X") >><<
QBTSada čtyř ložisek uspořádaných zády k sobě (do "O") a tandem <>>>
QFTSada čtyř ložisek uspořádaných čely k sobě (do "X") a tandem ><<<
QTSada čtyř ložisek uspořádaných v tandemu <<<<
Předpětí
AMalé předpětí
BStřední předpětí
G...Speciální předpětí, hodnota v daN, např. G240

Test Designation 6.4
Zadní přídavná označení - Stabilizace (není k dispozici)


Zadní přídavná označení - Mazání (viz 6.2)

Test Designation 6.6
Zadní přídavná označení - Další varianty (není k dispozici)
SKF logo