Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odlehčující síla

Vnější axiální zatížení na předepnuté sadě ložisek nebo obousměrném ložisku, která způsobuje, že jedna sada kuliček bude zcela nezatížena, se nazývá odlehčující síla (→ Vliv vnějšího zatížení na předepnuté sady ložisek). Odlehčující síla pro sady jednosměrných ložisek uspořádaných zády k sobě (do "O") nebo čely k sobě (do "X") a obousměrných ložisek může být odhadnuta pomocí

Ka1 = 2,83 F0

kde


Ka1=odlehčující síla
F00=předpětí na ložiscích před působením vnějšího axiálního zatížení
– jednosměrná ložiska → product table
– obousměrná ložiska → příslušná tabulková část: BEAS series a BEAM series

Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

SKF logo