Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Značky na ložisku

Každé vysoce přesné axiální ložisko s kosoúhlým stykem a kazetová jednotka mají na vnějších plochách různé značky (obr. 1):
  1. Obchodní značka SKF
  2. Úplné označení ložiska/jednotky
  3. Země výroby
  4. Datum výroby, kódované
  5. Označení “MATCHABLE” (párovatelné) (pouze na jednosměrných ložiscích)

Značka "V"

Značka "V" na vnější ploše vnějších kroužků univerzálně párovatelných jednosměrných ložisek značí, jak by měla být ložisková sada namontována vzhledem ke axiálnímu zatížení. Značka "V" směřuje k bočnímu čelu vnitřního kroužku, které přenáší axiální zatížení. U ložiskových sad by mělo velké boční čelo vnitřního kroužku vnějšího ložiska přenášet axiální zatížení a sada by měla být namontováno tak, aby značka "V" směřovala v opačném směru než je směr axiálního zatížení (obr. 2). U aplikací, kde jsou axiální zatížení v obou směrech přenášena uložením v uspořádání čely k sobě (do "X") nebo zády k sobě (do "O"), tak čelo vnitřního kroužku vnějšího ložiska ke kterému směřuje většina značek "V", by mělo přenášet větší z axiálních zatížení.
SKF logo