Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Montážní pokyny jsou buďto vytištěny na vnitřní straně krabice s ložiskem, nebo jsou obsaženy v balení ve formě letáku. Při montáži nebo demontáži přesných ložisek je třeba dodržovat veškerá doporučení a zásady platné pro valivá ložiska (→ Montáž a demontáž).
SKF logo