Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální-radiální válečková ložiska

Vysoce přesná axiální-radiální válečková ložiska (obr. 1) se běžně používají k uložení rotačních stolů, indexovacích hlav a vícevřetenových hlav v obráběcích centrech. SKF vyrábí vysoce přesná axiálně-radiální válečková ložiska pro průměry hřídelí od 80 do 850 mm. Jejich vnitřní konstrukce, spolu s výrobními procesy s úzkými tolerancemi, umožňuje těmto ložiskům dosáhnout radiální házení lepší než třída přesnosti P4 a axiální házení blízké třídě přesnosti P4.
SKF logo