Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Montáž

Aby se dosáhlo požadované radiální vnitřní vůle, kroužky jednotlivých ložisek jsou spárovány ve výrobě, označeny stejným identifikačním číslem a obvykle zabaleny spolu do jedné krabice. Před montáží si ověřte, že čísla na obou kroužcích se shodují. Případná záměna by mohla mít nepříznivý vliv na radiální vnitřní vůli a vlastnosti výkonnosti smontované jednotky.
Při montáži vysoce přesných válečkových ložisek s kuželovou dírou je třeba přesně nastavit v ložisku radiální vnitřní vůli nebo předpětí. Vůle či předpětí se nastavuje posouváním/natahováním vnitřního kroužku ložiska po kuželové úložné ploše (obr. 1). Výsledné roztažení vnitřního kroužku určuje velikost vnitřní vůle či předpětí v namontovaném ložisku. Správná montáž vyžaduje, abyste si předem přesně změřili vnitřní nebo vnější průměr obálky valivých těles. Jednoduché a přesné měření umožňují měřicí přístroje vnitřní vůle SKF řady GB 30 a GB 10 (obr. 2) nebo GB 49 (obr. 3). Podrobnější informace o měřicích přístrojích vnitřní vůle uvádí část Měřící přístroje.
Montáž válečkového ložiska řady NN 30 K s využitím měřicího přístroje řady GB 30 popisuje následující část. Podobným způsobem lze postupovat při montáži válečkových ložisek řady N 10 K, přičemž je třeba použít měřicí přístroj vnitřní vůle řady GB 10 nebo GB 30. Podobným způsobem lze postupovat při montáži válečkových ložisek řady NNU 49 K, přičemž je třeba použít měřicí přístroj vnitřní vůle řady GB 49.
Při montáži bez měřicího přístroje vnitřní vůle je nutno se ujistit, zda přesnost odečítaných hodnot je dostačující pro požadavky příslušné aplikace.
SKF logo