Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní údaje

Hlavní rozměry
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
Tolerance
Další informace viz (→ Tolerance)
Ložiska řady BTW
  • Standardní jsou tolerance třídy přesnosti SP (tabulka 1)
  • na požádání tolerance vyšší třídy přesnosti UP tabulka 2)
Ložiska řady BTM
  • Tolerance třídy přesnosti P4C (tabulka 3)
SKF logo