Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

SKF dodává dvě provedení obousměrných axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem:

  • základní provedení (řada BTW, obr. 1) pro maximální nosnost a maximální tuhost systému pro průměry hřídele od 35 do 200 mm
  • provedení pro vysoké otáčky (řada BTM, obr. 2) pro maximální otáčkovou schopnost pro průměry hřídele od 60 do 180 mm

Obě provedení jsou k dispozici buďto s ocelovými kuličkami nebo keramickými kuličkami (→ Hybridní ložiska).

Řady ložisek BTM a BTW sdílejí stejné průměry díry a vnější průměry. Ale ložiska řady BTM jsou o 25 % užší (obr. 3), čímž jsou zvláště vhodná pro kompaktní uložení. Nemají stejnou únosnost a axiální tuhost jako ložiska řady BTW, ale mohou pracovat s vyššími otáčkami.

SKF logo