Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysoce přesná ložiska

Obráběcí stroje a jiné přesné aplikace kladou vysoké nároky na výkonnost ložisek. Vyšší přípustné otáčky, vysoká přesnost chodu, vysoká tuhost systému, nízký vývin tepla, nízké hladiny hluku a vibrací představují jen některé z těchto výkonnostních požadavků.
Valivá ložiska pro aplikace ve všeobecném strojírenství mohou jen částečně splnit tyto požadavky. Proto SKF má ve výrobním programu obsáhlý sortiment vysoce přesných ložisek.
Vysoce přesná ložiska SKF pomáhají výrobcům originálních zařízení (OEM) i koncovým uživatelům dále optimalizovat výkonnostní parametry jejich zařízení a aplikací. Výhody se liší v závislosti na ložiskové řadě a aplikacích, a zahrnují schopnost vysokých otáček, vysokou únosnost, dlouhou provozní trvanlivost ložisek, dlouhé intervaly údržby a nižší spotřebu energie.
Typické aplikace vysoce přesných ložisek jsou:
  • vřetena kovoobráběcích a dřevoobráběcích strojů
  • jiná strojní vřetena (např. vyvažovací stroje)
  • vysokorychlostní válcovací stolice
  • tiskařské stroje
  • přesné kuličkové šrouby
  • otočné hroty
  • vysokorychlostní turbodmychadla
  • podtlaková čerpadla
  • závodní vozy
  • lodní gyrostabilizátory
  • strojní součásti pro průmysl polovodičů

Pro hledání podle označení or rozměrů výrobku prosím použijte Hledání výrobku dole. Nebo se podívejte do Tabulkové části v levém sloupci.

Product search

  • Podle rozměrů
    Zvolte typ(y) dílčího výrobku
    Rozměry

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Podle čísla dílu

Přehled vysoce přesných ložisek

SKF logo