Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Příslušenství

SKF dodává příslušenství umožňující spolehlivé mazání a uložení snímacích kladek SKF (tabulka 1). Příslušenství (kromě maznic plastického maziva a šestihranných matic) je nutno objednat samostatně.
Maznice plastického maziva
  • jsou standardně dodávány s jednotlivými snímacími kladkami (tabulka 1) a neměly by být nahrazovány jinými typy
  • mohou být osazeny nalisováním
  • jsou uvedeny v tabulce 2 spolu s rozměry
  • mají hlavice, které v případě snímacích kladek provedení KR a velikostí 16 a 19 vyčnívají z hlavy čepu o 1,5 mm
Šestihranné matice
  • jsou standardně dodávány s jednotlivými snímacími kladkami (tabulka 1)
  • jsou v souladu s normou ISO 4032 nebo ISO 8673
  • jsou vyráběny v pevnostní třídě 8.8
  • jsou pozinkovány v souladu s normou ISO 4042
  • jsou uvedeny v tabulce 3 spolu s rozměry a doporučenými utahovacími momenty
Zátky VD1
  • slouží k uzavření domazávacího otvoru v čepu snímacích kladek provedení KR a velikostí 16 a 19 bez přídavného označení PPSKA, pokud:
    • domazávání není požadováno
    • není k dispozici místo pro hlavici maznice
  • musí být objednány samostatně (tabulka 1)
Adaptéry provedení AP
  • umožňují domazávat snímací kladky pomocí centrálního mazacího systému
  • mají spojku, která umožňuje připojení např. polyamidové trubice 4 × 0,75 v souladu s normou DIN 73378, jak je znázorněno na obr. 1:
    1. 1 Spojka
    2. 2 O-kroužek
    3. 3 Připojení adaptéru
    4. 4 Vnitřní závit M10x1
    5. 5 Polyamidová trubice
  • musí být objednány samostatně (tabulka 1)
  • jsou uvedeny v tabulce 4 spolu s rozměry
SKF logo